DC充电电缆 - EV-T1L2CC-DC60A-5,0M6ASBK01 - 1623633

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 1类, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 60 A / 600 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 5 m, 黑色, 直头, 配合面: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

DC充电电缆,带车辆充电插头及自由出线端,用于通过CCS 1型车辆插口以直流电(DC)为电动汽车(EV)快速充电,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上

优势

标志

关键商业数据

Orderkey 1623633
包装单位 1 STK
Sales key XWBAAB -
GTIN 4055626274256
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈