设备连接器,板前安装 - CA-00000006L00 - 1623628

图为6位连接器

Device connector, front mounting without contact insert, straight, SPEEDCON locking, M23, axial seal, M20 x 1.5 central fastening, can be positioned via a locking nut, shielded: yes

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 1623628
包装单位 1 STK
Sales key ABRBFJ -
GTIN 4055626185125
单件重量(不含包装) 27.730 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈