压接插针 - SB-10KS004 - 1623606

根据接线区域,图示可能有所不同

压接插针, 车削, 触点直径: 1 mm, 压接范围: 1 mm² ... 1.5 mm²

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 抗拉扯
  • 接触电阻低
  • 轻松监控生产

关键商业数据

Orderkey 1623606
包装单位 100 STK
Sales key ABREBC -
最小订货量 100 STK
目录页 页 130 (C_2_2017)
GTIN 4055626195223
单件重量(不含包装) 0.269 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈