连接器 - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET2 KO2 - 1623595

连接器,6 mm²

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

套件包括一个5位 PRC现场连接器,适用于1.5 mm²至6.0 mm²的导线横截面以及8 mm至21 mm的导线外直径,以及两个1位SUNCLIX现场连接器。SUNCLIX现场连接器(1个耦合器,1个插头),用于横截面为2.5 mm²至6.0 mm²的导线。

关键商业数据

Orderkey 1623595
包装单位 1 STK
Sales key ABOBAA -
最小订货量 25 STK
GTIN 4055626167855
单件重量(不含包装) 130.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈