插座 - EV-GBM3S-1AC32A-0,7M-NARI - 1623577

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 芯线数, 长度: 0.7 m, “NARI”徽标

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆(EV)充电,与GB/T充电装置插头兼容,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上

优势

关键商业数据

Orderkey 1623577
包装单位 1 STK
Sales key XWBADF -
GTIN 4055626174945
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈