空座 - EV-GBDC-PARK-SW - 1623497

用于车辆插头的固定器,作为充电站(EVSE)的停车位置, GB/T, GB/T 20234.3, 板前安装

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

用于车辆插头的固定器,作为电动汽车充电站(EVSE)的停车位置

优势

  • 已通过IATF 16949:2016和ISO 9001:2015认证

关键商业数据

Orderkey 1623497
包装单位 1 STK
Sales key XWBAJG -
目录页 页 759 (C_2_2017)
GTIN 4055626193878
单件重量(不含包装) 165.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈