车辆插头测试适配器 - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

用于充电站测试的特殊车辆插口,CCS 2类,Combined Charging System,IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC),12 V 锁定执行器,芯线数,长度: 2 m

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

用于充电站测试的专用车辆插口,仅供实验室测试、充电站测试以及在充电装置处所进行的其他分析 - 不适用于任何类型车辆内的装置,禁止用在实验室区域之外

标志

关键商业数据

Orderkey 1623492
包装单位 1 STK
Sales key XWBACD -
GTIN 4055626172149
单件重量(不含包装) 3,994.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈