车辆插头测试适配器 - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

用于充电站测试的特殊充电枪, CCS 2类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 6 m, 板前和板后安装

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

用于充电站测试的专用车辆插口,仅供实验室测试、充电站测试(EVSE)以及在充电装置处所进行的其他分析 - 不适用于任何类型车辆内的装置,禁止用在实验室区域之外

标志

关键商业数据

Orderkey 1623322
包装单位 1 STK
Sales key XWBACD -
GTIN 4055626140278
单件重量(不含包装) 9,944.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈