电缆连接器 - HC-26P2N8A80AB - 1623284

图为带标准针位编号的连接器

电缆连接器,直头,螺钉紧固,M27,位数: 26,触点类型: 针脚,压接,屏蔽: 有,电缆直径范围: 9.5 mm... 11.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 1623284
包装单位 12 STK
Sales key ABRBDA -
GTIN 4055626273099
单件重量(不含包装) 123.650 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈