设备连接器,板前安装 - HC-26P1N8AWA00 - 1623268

设备连接器,板前安装,直头,螺钉紧固,M27,位数: 26,触点类型: 针脚,压接,轴向O型圈,4x Ø 3.2,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 30 mm x 30 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 1623268
包装单位 24 STK
Sales key ABRBDF -
GTIN 4055626272917
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈