光伏连接器 - PV-FT-CM-C-6-1200-BK - 1623056

光伏连接器, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1623056
包装单位 50 STK
Sales key ABMAFA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626082011
单件重量(不含包装) 97.320 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈