!
您的浏览器未启用JavaScript。激活JavaScript以启用网站所有功能。
如何在浏览器中启用JavaScript
PHOENIX CONTACT 中国
关闭
菲尼克斯电气全球
Choose a Phoenix Contact website
Corporate Website
Argentina
Australia
Austria
Österreich
Belarus
Беларусь
Belgium
Belgique
België
Brazil
Brasil
Canada
Chile
China
中国
Colombia
Croatia
Hrvatska
Czech Republic
Česko
Denmark
Danmark
Estonia
Eesti
Finland
Suomi
France
Germany
Deutschland
Hungary
Magyarország
India
Ireland
Israel
Italy
Italia
Japan
日本
Kazakhstan
Қазақстан
South Korea
대한민국
Latvia
Latvija
Lithuania
Lietuva
Luxembourg
Luxemburg
Mexico
México
Netherlands
Nederland
New Zealand
Norway
Norge
Poland
Polska
Portugal
Romania
România
Russia
Россия
Singapore
Slovakia
Slovensko
South Africa
Spain
España
Sweden
Sverige
Switzerland
Schweiz
Suisse
Svizzera
Taiwan
台湾
Turkey
Türkiye
Ukraine
Україна
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Cannot find your local Phoenix Contact site?
Use our selector
登录/注册
关闭
购物车
关闭
部件列表 (
0
)
产品比对 (
0
)
搜索
产品A-Z
公司
|
新闻
|
加入我们
|
联系我们
产品
|
解决方案
|
服务和支持
|
我的菲尼克斯电气
/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Plug-in_connectors_P-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763
Home
产品
ET03-277-18-01 - 1622999
/cnzh/web/main/products/entry_page/entry_page
p0/IZ7_2G101H41MGE530Q8DP4TBBME56=CZ6_2G101H41MGE530Q8DP4TBBME95=MEproductionText!--some-productionText--=tab!3=pid!--someId--==/
ET03-277-18-01 - 1622999
无可用图片
生成产品PDF
价格:
总览
技术数据
下载
关键商业数据
Orderkey
1622999
包装单位
5 STK
Sales key
ABMABA -
最小订货量
5 STK
GTIN
4055626076164
单件重量(不含包装)
2.220 g
购物车
(
0
)
总计 :
0.0
转到购物车
部件列表
(
0
)
转到部件列表
产品比对
(
0
)
转到产品比对
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888
技术支持热线
400 828 1555
E-mail
联系我们
官方旗舰店
/cnzh/web/main/products/entry_page/entry_page
PLCnext Technology
无限自动化平台。
访问PLCnext网站
打印
生成PDF
推荐
反馈
Share
Facebook
Twitter
Xing
Google+
Pinterest
LinkedIn
Buffer
Digg
Tumblr
Reddit
Stumble Upon
Delicious
VK
© 2018 PHOENIX CONTACT - 南京菲尼克斯电气有限公司 版权所有
苏ICP备14032783号
法律信息
数据保密性
网站地图
/cnzh/web/offcontext/search_result/search_result