保险丝插头 - PV-C-M/F-PRO/F-1500/6-EU - 1622787

SUNCLIX保险丝插头,用于1500 V系统电压的型号

用于保护光伏系统中的模块和设备的保险丝插头,黑色,SUNCLIX针式插头模式,1500 V/6 A,IP68 (24 h/2 m)

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

SUNCLIX保险丝插头,用于1500 V系统电压,熔断片标称电流6 A,EU型号

优势

  • 一体式设计
  • 安装简便的耐用型保险丝元件,适于户外应用
  • 高质量熔断片
  • 防护等级:IP68 (24 h/2 m)
  • 1500 V

关键商业数据

Orderkey 1622787
包装单位 8 STK
Sales key ABMBZA -
最小订货量 8 STK
GTIN 4055626069050
单件重量(不含包装) 70.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈