AC充电电缆 - EV-T2M3P-3AC32A-4,0M6,0ESBK00 - 1622677

AC充电电缆,带充电桩插头,自由出线端,带保护盖, 2类, IEC 62196-2, 电缆: 4 m, 黑色, 直头

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

AC充电电缆,配备用于以交流电(AC)为电动汽车(EV)充电的充电桩插头和自由出线端,与电动汽车充电站(EVSE)处的2型充电桩供电插座兼容

优势

  • 菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 已通过IATF 16949:2016和ISO 9001:2015认证
  • 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作

关键商业数据

Orderkey 1622677
包装单位 1 STK
Sales key XWBABC -
GTIN 4055626057736
单件重量(不含包装) 2.460 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈