AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

带外壳的EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS充电控制器用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求),并已针对安装固定车辆插头的充电站进行了优化。该充电控制器已集成所有充电功能和组态设置。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1622459
包装单位 1 STK
Sales key XWBBAA -
目录页 页 764 (C_2_2017)
GTIN 4055626040615
单件重量(不含包装) 410.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈