AC充电控制器 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB充电控制器用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求),除配有锁紧控制器外,还集成所有充电功能和组态设置。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 1622453
包装单位 1 STK
Sales key XWBBAA -
目录页 页 763 (C_2_2017)
GTIN 4055626039770
单件重量(不含包装) 293.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈