塑封电缆插头 - K-8E-OE/2,0-H00/M23FK-C5-S - 1622230

塑封电缆插头,长度: 2 m,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
  • CAT5数据接口,可用于最高100 Mbps
  • 连接器组装方式和电缆长度可定制
  • 简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
  • 一端或两端带预制的电缆
  • 轻松连接:弯头且电缆出线方向可配置

关键商业数据

Orderkey 1622230
包装单位 1 STK
Sales key ABRDMG -
目录页 页 232 (C_2_2017)
GTIN 4055626069944
单件重量(不含包装) 835.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈