板后穿板式安装 - RC-07S1N8AQ0V7 - 1621816

板后安装, 直头, 屏蔽: 有, 螺钉紧固, M23, 位数: 7, 触点类型: 孔式插头, 压接, 轴向O型圈, 中心安装孔, 最小面板厚度: 0.8 mm, 最大面板厚度: 6.5 mm, 电缆直径: 6.5 mm ... 7.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1621816
包装单位 10 STK
Sales key ABRAAE -
GTIN 4046356982948
单件重量(不含包装) 88.880 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈