设备连接器,板前安装 - CA-12P2N12AD00 - 1621742

图为带标准针位编号的12位连接器

用于板前安装的可插拔设备连接器,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 12,触点类型: 针脚,焊接,轴向O型圈,4x Ø 3.2

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 电缆出口方向最多可调310°,安装方便
  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 连接器可以灵活地现场组装
  • 持续的EMC保护,确保可靠传输信号
  • 焊接连接:成熟的连接技术,适合各种李兹线

关键商业数据

Orderkey 1621742
包装单位 1 STK
Sales key ABRBFK -
GTIN 4055626000589
单件重量(不含包装) 111.110 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈