空座 - EV-T2MBI-PARK - 1621667

用于车辆插头的固定器,作为充电站(EVSE)的停车位置,CCS 2类,IEC 62196-3

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

用于车辆插头的固定器,作为电动汽车充电站(EVSE)的停车位置

优势

  • 已通过IATF 16949:2016和ISO 9001:2015认证
  • 材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
标志

关键商业数据

Orderkey 1621667
包装单位 1 STK
Sales key XWBAJD -
GTIN 4046356953474
单件重量(不含包装) 0.705 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈