压接插针 - SF-20KS022 - 1621577

根据接线区域,图示可能有所不同

压接插针,车削,触点直径: 2 mm,压接范围: 1.5 mm² ... 2.5 mm²

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 抗拉扯
  • 接触电阻低
  • 轻松监控生产

关键商业数据

Orderkey 1621577
包装单位 50 STK
Sales key ABREBD -
最小订货量 50 STK
目录页 页 120 (C_2_2017)
GTIN 4046356937238
单件重量(不含包装) 1.160 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈