设备连接器,板前安装 - SH-8EPC58AWA00S - 1621569

用于板前安装的可插拔设备连接器,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 4+4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 针脚,压接,轴向O型圈,4x Ø 3.2,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
  • CAT5数据接口,可用于最高100 Mbps
  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案

关键商业数据

Orderkey 1621569
包装单位 1 STK
Sales key ABRCFJ -
目录页 页 117 (C_2_2017)
GTIN 4046356937177
单件重量(不含包装) 45.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈