设备连接器,板前安装 - SH-8EPS48AAD00S - 1621566

图示为带CAT5接口的产品型号

用于板前安装的可插拔设备连接器,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 8+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 针脚,压接,轴向O型圈,4x Ø 3.2,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 电缆出口方向最多可调310°,安装方便
  • 所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
  • 共有八个触点可用于信号传输
  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案

关键商业数据

Orderkey 1621566
包装单位 1 STK
Sales key ABRCFL -
目录页 页 119 (C_2_2017)
GTIN 4046356937146
单件重量(不含包装) 131.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈