耦合器连接器 - SH-8ESS48A9LB1S - 1621548

图示为带CAT5接口的产品型号

可插拔连接器,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 8+4+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 15 mm ... 18 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
  • 共有八个触点可用于信号传输
  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案

关键商业数据

Orderkey 1621548
包装单位 1 STK
Sales key ABRCFI -
目录页 页 116 (C_2_2017)
GTIN 4046356936965
单件重量(不含包装) 109.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈