耦合器连接器 - CA-000000090DN - 1621410

可插拔连接器, 直头, 屏蔽: 有, SPEEDCON 速连技术, M23, 电缆直径: 3 mm ... 14.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1621410
包装单位 1 STK
Sales key ABRBFC -
GTIN 4046356919357
单件重量(不含包装) 86.120 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈