设备连接器,板前安装 - CA-17P2NA22S00 - 1621362

图为带标准针位编号的12位连接器

用于板前安装的可插拔设备连接器, 直头, 屏蔽: 有, SPEEDCON 速连技术, M23, 位数: 17, 触点类型: 针脚, 焊接, 扁平密封, 4x Ø 3.2, 法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1621362
包装单位 1 STK
Sales key ABRBFJ -
GTIN 4046356914833
单件重量(不含包装) 27.670 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈