设备连接器,板前安装 - RF-12P1N8AA600 - 1620678

图示为12位孔式产品型号

设备连接器,板前安装, 倾斜出线,可旋转, 螺钉紧固, M23, 位数: 12, 触点类型: 针脚, 压接, 轴向O型圈, 4x Ø 3.2, 屏蔽: 有, 法兰的尺寸: 28 mm x 28 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1620678
包装单位 16 STK
Sales key ABRBCL -
GTIN 4046356846028
单件重量(不含包装) 66.660 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈