设备连接器,板前安装 - SM-7EPWN8AA700 - 1620664

设备连接器,板前安装, 倾斜出线,可旋转, 螺钉紧固, M40, 位数: 4+3+PE, 触点类型: 针脚, 压接, 轴向O型圈, 4xØ4,4, 屏蔽: 有, 法兰的尺寸: 40 mm x 40 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 电缆出口方向最多可调310°,安装方便
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装

关键商业数据

Orderkey 1620664
包装单位 1 STK
Sales key ABRCCL -
目录页 页 168 (C_2_2017)
GTIN 4046356841016
单件重量(不含包装) 397.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈