设备连接器,板前安装 - SF-7EP1N8AA600 - 1620662

设备连接器,板前安装, 倾斜出线,可旋转, 螺钉紧固, M23, 位数: 4+3+PE, 触点类型: 针脚, 压接, 轴向O型圈, 4x Ø 3.2, 屏蔽: 有, 法兰的尺寸: 28 mm x 28 mm, 与配套的SPEEDCON连接器或带M23标准滚花螺母的连接器兼容

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 电缆出口方向最多可调310°,安装方便
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装

关键商业数据

Orderkey 1620662
包装单位 1 STK
Sales key ABRCBL -
目录页 页 132 (C_4_2015)
GTIN 4046356840996
单件重量(不含包装) 128.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈