设备连接器,板前安装 - SF-5EP1N8AA500 - 1620657

图为8位(4+3+PE)连接器

设备连接器,板前安装,倾斜出线,可旋转,螺钉紧固,M23,位数: 5+PE,触点类型: 针脚,压接,轴向O型圈,4x Ø 3.2,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm, 与配套的SPEEDCON连接器或带M23标准滚花螺母的连接器兼容

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 电缆出口方向最多可调310°,安装方便
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装

关键商业数据

Orderkey 1620657
包装单位 1 STK
Sales key ABRCBL -
目录页 页 154 (C_2_2017)
GTIN 4046356839969
单件重量(不含包装) 123.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈