设备连接器,板前安装 - ST-7ES1N8AA400S - 1620436

设备连接器,板前安装,倾斜出线,可旋转,SPEEDCON 速连技术,M17,位数: 7+PE,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,4x Ø2,7,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 25.75 mm x 25.75 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 电缆出口方向最多可调310°,安装方便
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装

关键商业数据

Orderkey 1620436
包装单位 1 STK
Sales key ABRCAL -
目录页 页 144 (C_2_2017)
GTIN 4046356828246
单件重量(不含包装) 83.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈