塑封电缆插头 - K-7E - OE/2,0-D02/M23 FK - 1620421

塑封电缆插头,长度: 2 m,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
  • 简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
  • 轻松连接:弯头且电缆出线方向可配置
  • 灵活度高:可提供客户特制的组装件和电缆长度

关键商业数据

Orderkey 1620421
包装单位 1 STK
Sales key ABRDFG -
目录页 页 228 (C_2_2017)
GTIN 4046356831734
单件重量(不含包装) 2.220 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈