电缆连接器 - CA-07S1N8AT006 - 1620285

图为6位连接器

电缆连接器,倾斜出线,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 7,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 4 mm ... 6 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 适合有限空间的弯头电缆出口
  • 电缆出口方向可调,因此可依据各种应用需要进行调整
  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 连接器可以灵活地现场组装
  • 持续的EMC保护,确保可靠传输信号
  • 压接连接:防振和耐高温组装

关键商业数据

Orderkey 1620285
包装单位 1 STK
Sales key ABRBFB -
目录页 页 84 (C_2_2017)
GTIN 4046356818018
单件重量(不含包装) 193.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈