电缆连接器 - CA-09S1N12T007 - 1620254

图为6位连接器

电缆连接器, 倾斜出线, 屏蔽: 有, 螺钉紧固, M23, 位数: 8+1, 触点类型: 孔式插头, 焊接, 电缆直径: 6 mm ... 10 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 适合有限空间的弯头电缆出口
  • 电缆出口方向可调,因此可依据各种应用需要进行调整
  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 连接器可以灵活地现场组装
  • 持续的EMC保护,确保可靠传输信号
  • 焊接连接:成熟的连接技术,适合各种李兹线

关键商业数据

Orderkey 1620254
包装单位 1 STK
Sales key ABRBFB -
目录页 页 84 (C_2_2017)
GTIN 4046356818292
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈