耦合器连接器 - CA-12P1N129007 - 1620074

可插拔连接器,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 12,触点类型: 针脚,焊接,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 连接器可以灵活地现场组装
  • 持续的EMC保护,确保可靠传输信号
  • 焊接连接:成熟的连接技术,适合各种李兹线

关键商业数据

Orderkey 1620074
包装单位 1 STK
Sales key ABRBFI -
目录页 页 80 (C_2_2017)
GTIN 4046356819381
单件重量(不含包装) 11.110 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈