设备连接器,板前安装 - CA-09P1N8A2S00 - 1619970

图为6位连接器

用于板前安装的可插拔设备连接器,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 8+1,触点类型: 针脚,压接,扁平密封,4x Ø 3.2,法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 连接器可以灵活地现场组装
  • 持续的EMC保护,确保可靠传输信号
  • 压接连接:防振和耐高温组装

关键商业数据

Orderkey 1619970
包装单位 1 STK
Sales key ABRBFJ -
目录页 页 92 (C_2_2017)
GTIN 4046356820127
单件重量(不含包装) 26.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈