设备连接器,板前安装 - CA-06S1N222S00 - 1619955

用于板前安装的可插拔设备连接器,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 6,触点类型: 孔式插头,焊接,扁平密封,4x Ø 3.2,法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 持续的EMC保护,确保可靠传输信号
  • 轻松集成设备:可提供不同长度的焊接触点

关键商业数据

Orderkey 1619955
包装单位 1 STK
Sales key ABRBFJ -
目录页 页 330 (C_2_2013)
GTIN 4046356820271
单件重量(不含包装) 30.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈