RC-12P1N12U7ZA - 1616070

无可用图片

板后穿板式安装,Pg13.5连接螺纹,直头,屏蔽: 无,螺钉紧固,M23,位数: 12,触点类型: 针脚,焊接,轴向O型圈,4xM3,最小面板厚度: 2.7 mm,最大面板厚度: 3.5 mm,电缆直径范围: 10 mm ... 14 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1616070
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAE -
GTIN 4046356497091
单件重量(不含包装) 90.070 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈