设备连接器,板前安装 - SL-7EPWN8AWA00 - 1615687

设备连接器,板前安装,直头,螺钉紧固,M58,位数: 4+3+PE,触点类型: 针脚,压接,轴向O型圈,4x Ø 5,4,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 60 mm x 60 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 可靠传输高电力

关键商业数据

Orderkey 1615687
包装单位 1 STK
Sales key ABRCDF -
目录页 页 175 (C_2_2017)
GTIN 4046356459761
单件重量(不含包装) 324.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈