带数码显示屏的压线钳 - SF-Z0054 - 1615585

压线钳,适用于Ø 0.6 mm / Ø 0.8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm的车削压接插针,绞线横截面积0.06 mm² ... 2.5 mm²

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1615585
包装单位 1 STK
Sales key ABRFAA -
目录页 页 179 (C_2_2017)
GTIN 4046356479134
单件重量(不含包装) 797.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈