压接定位器 - SF-Z0053 - 1615584

RC-Z2514和RC-Z2504压线钳的定位器,用于压接车削SF和ST触点,直径0.6 mm ... 1.0 mm和2.0 mm。

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

RC-Z2514和RC-Z2504手动压线钳的定位器

关键商业数据

Orderkey 1615584
包装单位 1 STK
Sales key ABRFAA -
GTIN 4046356479141
单件重量(不含包装) 85.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈