RC-12P1N8ARB05 - 1614925

电缆连接器,Pg9连接螺纹,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 12,触点类型: 针脚,压接,电缆直径范围: 7.5 mm ... 9.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1614925
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAA -
GTIN 4046356407441
单件重量(不含包装) 102.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈