耦合器连接器 - RC-12P2N1290GZ - 1614665

无可用图片

可插拔连接器,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 12,触点类型: 针脚,焊接,电缆直径范围: 3.5 mm ... 4.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1614665
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAC -
GTIN 4046356405188
单件重量(不含包装) 71.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈