电缆连接器 - RF-12P2N8A8VDU - 1614073

图为带标准针位编号的连接器

电缆连接器,直头,螺钉紧固,M23,位数: 12,触点类型: 针脚,压接,屏蔽: 有,电缆直径范围: 5 mm ... 13.2 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1614073
包装单位 20 STK
Sales key ABRBCN -
GTIN 4046356442572
单件重量(不含包装) 105.860 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈