板前穿板式安装 - RC-17P1N8AB1L8 - 1613884

板前安装,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 17,触点类型: 针脚,压接,扁平密封,4x Ø 3.2,最小面板厚度: 3 mm,最大面板厚度: 7 mm,电缆直径范围: 6.5 mm ... 7.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1613884
包装单位 10 STK
Sales key ABRAAE -
GTIN 4046356402903
单件重量(不含包装) 72.130 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈