设备连接器,板前安装 - RF-16S1N8AAD00 - 1613830

图为12位连接器

设备连接器,板前安装,倾斜出线,可旋转,螺钉紧固,M23,位数: 16,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,4x Ø 3.2,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1613830
包装单位 16 STK
Sales key ABRBCG -
GTIN 4046356402590
单件重量(不含包装) 117.010 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈