电缆连接器 - ST-8ES1N8A8004 - 1613621

图为4位(3+PE)连接器

电缆连接器,直头,螺钉紧固,M17,位数: 5+3+PE,触点类型: 孔式插头,压接,屏蔽: 有,电缆直径范围: 8 mm ... 10 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 灵活使用:可靠连接不同的电缆直径
  • 模压设计,一端或两端带预制的电缆

关键商业数据

Orderkey 1613621
包装单位 1 STK
Sales key ABRCAA -
目录页 页 141 (C_2_2017)
GTIN 4046356442312
单件重量(不含包装) 62.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈