设备连接器,板后安装 - ST-6EP1N8AH100S - 1613568

图中显示了8位 (7+PE) 产品型号

设备连接器,板后安装,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 6+PE,触点类型: 针脚,压接,轴向O型圈,中心安装孔,屏蔽: 有

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 应用特定的壁式安装,可选择采用螺纹或防旋转保护以及锁紧螺母
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装

关键商业数据

Orderkey 1613568
包装单位 1 STK
Sales key ABRCAJ -
目录页 页 145 (C_2_2017)
GTIN 4046356401180
单件重量(不含包装) 27.550 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈