设备连接器,板前安装 - ST-6EP1N8AAC00S - 1613566

图为4位(3+PE)连接器

设备连接器,板前安装,倾斜出线,可旋转,SPEEDCON 速连技术,M17,位数: 6+PE,触点类型: 针脚,压接,轴向O型圈,4x Ø2,7,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1613566
包装单位 16 STK
Sales key ABRCAL -
GTIN 4046356401166
单件重量(不含包装) 88.980 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈