设备连接器,板前安装,带滚花螺母 - SM-7ES1N8AYW00S - 1613535

设备连接器,板前安装,带滚花螺母,直角安装,SPEEDCON 速连技术,M40,位数: 4+3+PE,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,4x Ø4,2,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 40 mm x 40 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1613535
包装单位 1 STK
Sales key ABRCCS -
目录页 页 167 (C_2_2017)
GTIN 4046356400909
单件重量(不含包装) 289.690 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈